Danfoss logo
ECA 61 087B1141

ECA 61

087B1141

ECA 61, remote panel

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CE markYes
Classe de proteçãoIP20
Comprimento do cabo do barramento [m]50 m
DescriçãoECA 61, painel remoto
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAcessórios - Controladores eletrônicos
Material DescriptionECA 61, remote panel
Padrão de homologaçãoEMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC
Product line08
Característica
Valor
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]70 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-40 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]70 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-40 °C
Tipo de produtoECA 61
Versão de montagemMontagem em parede

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.246 Quilograma
Peso líquido0.2 Quilograma
Volume0.954 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421062180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm