Danfoss logo
Ultrasonic Flow Meter Sono 1500 CT

SONO 1500 CT

087-8124

SONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento
Classe ambientalE1 / M1
Comprimento do cabo entre a ferramenta de cálculo e o sensor de fluxo [m]2.5 m
DescriçãoSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)80 mm
Grupo de produtosMedidores de energia
Material DescriptionSONO1500CT HE Qp40 300 DN80 PN25 FL
Meio permissívelÁgua (AGFW FW510)
Padrão de homologaçãoGOST
Pressão nominal [bar]25 bar
Princípio de medição de fluxoUltrassônico
Product line08
Sensor de fluxo da classe de proteçãoIP54
Tamanho da conexãoDN 80
Característica
Valor
Temperatura ambiente [°C] [Max]55 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]5 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]55 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]5 °C
Tipo de produtoSONO 1500 CT
Tipo de tensão de alimentaçãonão relevante/externo
Tipos de conexãoFlange
Umidade ambiente [% RH] [Max]95 % RH
Vazão [m3/h]40.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]80.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Vazão inicial [l/h]80.0 L/h
Volume por valor de pulso [l/pulso]100.0 l/pulse

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12.407 Quilograma
Peso líquido12.407 Quilograma
Característica
Valor
Volume29.36 Litro
EAN/UPC5710104060866