Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), EKC 202B
084B8691
Função: 3 saídas, 2 sensores de temp., DI, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 30
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
084B8691
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electron. control accessories |
| Aprovação | C-TICKCEEACIntertek Semco |
| Área de aplicação | Controle de refrigeração |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Configuração espec. de fáb. | Sim |
| Consumo de energia [VA] | 2.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display na parte frontal | Sim |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função | 3 saídas, 2 sensores de temp., DI |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Controle de evaporador e ambiente |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Mais informações | Sem plugues de conexão |
| Material Description | DEL EKC 202B, Controller, Rusc, I-pack |
| Nome do produto | Controle de aparelhos de refrigeração(TXV) |
| Número máx. de compressores | 1 pc |
| Número máx. de evaporadores | 1 pc |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produto idêntico | 084B8522 |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temp. Suporte do sensor | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de comunicação | LON opcionalMODBUS opcional |
| Tipo de controlador | Controlador de refrigeração (Temp) |
| Tipo de produto | EKC 202B |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.214 Quilograma |
| Peso líquido | 0.195 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.472 Litro |
| EAN/UPC | 5702428407540 |