Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), EKC 202D1
084B8654
Função: Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 30
084B8654
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electron. control accessories |
| Aprovação | C-TICKCEEACIntertek SemcocURus |
| Área de aplicação | Controle de refrigeração |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Configuração espec. de fáb. | Sim |
| Consumo de energia [VA] | 2.5 VA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opção | EKA 163AEKA 164A |
| Display na parte frontal | Sim |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função | Temp., Aplic. múltiplas, 4 relés |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Controle de evaporador e ambiente |
Característica | Valor |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Mais informações | Sem plugues de conexão |
| Material Description | EKC 202D1, Ref.Controller, I-pack |
| Nome do produto | Controle de aparelhos de refrigeração(TXV) |
| Número máx. de compressores | 1 pc |
| Número máx. de evaporadores | 1 pc |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dossier no. | f1f73081-bde3-4f5d-aa05-b04e60a00526 |
| SCIP dossier product name | EKC-202(1) |
| Temp. Suporte do sensor | NTC-M2020PTC 1000Pt 1000 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 230 V |
| Tipo de comunicação | LON opcionalMODBUS opcional |
| Tipo de controlador | Controlador de refrigeração (Temp) |
| Tipo de produto | EKC 202D1 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.202 Quilograma |
| Peso líquido | 0.179 Quilograma |
| Volume | 0.375 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |