Danfoss logo
EKC 102, EKC 202

Controle de aparelhos de refrigeração(TXV), EKC 202A1

084B8625

Função: 2 saídas, 1 sensor de temp., Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 30

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Área de aplicaçãoControle de refrigeração
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]1.5 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
Função2 saídas, 1 sensor de temp.
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle de evaporador e ambiente
Característica
Valor
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Nome do produtoControle de aparelhos de refrigeração(TXV)
Número máx. de compressores1 pc
Número máx. de evaporadores1 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de comunicaçãoLON opcional
Tipo de controladorControlador de refrigeração (Temp)
Tipo de produtoEKC 202A1
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.183 Quilograma
Peso líquido0.159 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.506 Litro
EAN/UPC5702428841801