Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

Entradas analógicas (AI) [pc]: 7, Saídas analógicas (AO) [pc]: 2

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCECMIMEAC
Área de aplicaçãoUnidade de condensação
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opçãoEKA 163BEKA 164B
Display na parte frontalSim
Entradas analógicas (AI) [pc]7 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]3 pc
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador Optyma
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Mais informaçõesWithout terminals
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Nome do produtoControlador de unidade de condensação
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote12 pc
Saída TRIAC1 pc
Saídas analógicas (AO) [pc]2 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]5 pc
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de comunicaçãoMODBUSRS485
Tipo de controladorControlador de unidade de condensação
Tipo de produtoOptyma Plus controller

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.482 Quilograma
Peso líquido0.429 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.013 Litro
EAN/UPC5702428969345