Controlador de superaquecimento, EKD 316
084B8040
Tipo de comunicação: MODBUS, Tensão de alimentação [V] CA: 24
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
084B8040
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electron. control accessories |
| Aprovação | C-TICKEACLLC CDC TYSKcURus |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Controle eletrônico de válvula |
| In scope of WEEE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | EKD 316 Superheat controller |
| Método de montagem | Trilho DIN |
| Nome do produto | Controlador de superaquecimento |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 084B8140 |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Saída da válvula | CCMCCMTETS 6ETS12.5–ETS400 |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tensão de alimentação [V] CC | 24.00 V |
| Tipo de comunicação | MODBUS |
| Tipo de produto | EKD 316 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.216 Quilograma |
| Peso líquido | 0.163 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.633 Litro |
| EAN/UPC | 5702428099851 |