Danfoss logo
AK-CC 460

Controlador de sala / compartimento (EEV), AK-CC 460

084B8016

Função: Padrão, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Tipo de comunicação: MODBUS opcional; MODBUS; DANBUSS opcional; LON opcional, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 084B4058

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Área de aplicaçãoControle de temperatura
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Conexão do sensorTerminal de parafuso
Consumo de energia [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opçãoEKA 163AEKA 163BEKA 164A
Display na parte frontalSim
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas digitais (DI) [pcs]2 pc
EquipamentoTerminais de parafuso
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoPadrão
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControle de evaporador e ambiente
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Nome do produtoControlador de sala / compartimento (EEV)
Número de entradas de sensores5 pc
Número máx. de compressores2 pc
Número máx. de evaporadores1 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saídas analógicas (AO) [pc]1 pc
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de saída [V] CA230 V
Tipo de comunicaçãoDANBUSS opcionalLON opcionalMODBUS opcionalMODBUS
Tipo de controladorContr. plug-in semi (Temp.)
Tipo de produtoAK-CC 460

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.661 Quilograma
Peso líquido0.53 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.973 Litro
EAN/UPC5702428975360