Controlador de central de refrigeração, AK-PC 560
084B8013
Função: 1 Sucção e 1 Condensador, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: ETHER,; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
084B8013
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electron. control accessories |
| Aprovação | C-TICKCEEAC |
| Área de aplicação | Controle de capacidade |
| CE mark | Yes |
| Consumo de energia [VA] | 8.0 VA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opção | EKA 163BEKA 164BEKA 165 |
| Display na parte frontal | NÃO |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
| Função | 1 Sucção e 1 Condensador |
| Funcional | NÃO |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Controle do compressor/condensador |
| Mais informações | Gen. Versão |
| Material Description | DEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr |
| Nome do produto | Controlador de central de refrigeração |
| Número máx. de compressores | 7 pc |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tipo de comunicação | ETHER,LON,MODBUS |
| Tipo de controlador | Contr. de central de refrigeração para scroll digital |
| Tipo de produto | AK-PC 560 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.536 Quilograma |
| Peso líquido | 0.45 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.07 Litro |
| EAN/UPC | 5702428433525 |