Danfoss logo
AK-PC 530

Controlador de central de refrigeração, AK-PC 530

084B8007

Função: 1 Sucção e 1 Condensador, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: LON; ETHER, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 10

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G0283

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCEEAC
Área de aplicaçãoControle de capacidade
Características do produtoPressão do condensador flutuanteFunção de recuperação de calorRetrocesso noturnoOtimização P0Slot do plugin
CE markYes
Consumo de energia [VA]8.0 VA
Contains batteriesNo
Controle de capacidade do ventiladorPasso/ Velocidade
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opçãoEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Display na parte frontalNÃO
Entrada de controle de capacidadePressão/ Temperatura
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
Função1 Sucção e 1 Condensador
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Mais informaçõesGen. Versão
Característica
Valor
Material DescriptionDEL AK-PC 530, Pack Controller
Máx. de conectores I/O33 pc
Máx. de entradas de alarmes adicionais5 pc
Modo de capacidade do compressorPasso
Modo de controle de capacidadeNZ
Modo de controle do ventiladorP/PI
Nome do produtoControlador de central de refrigeração
Núm. máx. de sinais de seg. do compr.1 pc
Número máx. de compressores8 pc
Número máx. de ventiladores8 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de comunicaçãoETHERLON
Tipo de controladorControlador de central de refrigeração
Tipo de controle do condensadorPressão/ Temperatura
Tipo de produtoAK-PC 530

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.576 Quilograma
Peso líquido0.44 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.967 Litro
EAN/UPC5702428081153