Danfoss logo
EKC 313

Controlador de injeção de líquidos, EKC 313

084B7253

Função: CO2 em cascata, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCELLC CDC TYSK
Área de aplicaçãoTrocador de calor em cascata
Características do produtoConformidade com CO2Controle em cascataSlot do plugin
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]8.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoCO2 em cascata
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Característica
Valor
Máx. de conectores I/O8 pc
Modo de controle de capacidadePI
Modo de controle do ventiladorPI
Nome do produtoControlador de injeção de líquidos
Número de entradas de sensores2 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída da válvulaETS (EEV)ICMT+ICAD
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de controladorControlador de refrigeração
Tipo de controle do condensadorPressão/ Temperatura
Tipo de produtoEKC 313
Tipo de sensorSensor de pressão, AKS2050PT 1000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.328 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.533 Litro
EAN/UPC5702423294237