Danfoss logo
EKC 326

Controlador do refrigerador de gás, EKC 326A

084B7252

Função: Refrigerador de gás para CO2, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSK
Área de aplicaçãoRefrigerador de gás
Características do produtoSaída de alarmeConformidade com CO2Slot do plugin
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]8.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoRefrigerador de gás para CO2
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Característica
Valor
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Máx. de conectores I/O8 pc
Modo de controle de capacidadePI
Modo de controle do ventiladorPI
Nome do produtoControlador do refrigerador de gás
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída da válvulaCMMCMMTETSICMT+ICAD
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de controladorControlador de refrigeração
Tipo de controle do condensadorPressão/ Temperatura
Tipo de produtoEKC 326A
Tipo de sensorSensor de pressão, AKS20501 x Pt 1000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.337 Quilograma
Peso líquido0.314 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.575 Litro
EAN/UPC5702428434416