Danfoss logo
EKC 319A

Controlador de injeção de líquidos, EKC 319A

084B7251

Função: Controlador de injeção de líquidos, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSK
Área de aplicaçãoControle de injeção de líquidos
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador de injeção de líquidos
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Nome do produtoControlador de injeção de líquidos
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de controladorControlador de refrigeração
Tipo de produtoEKC 319A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.347 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.553 Litro
EAN/UPC5702428088503