Danfoss logo
EKC 315A

Controlador de superaquecimento, EKC 315A

084B7249

Entradas analógicas (AI) [pc]: 2, Frequência [Hz]: 50/60 Hz
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Consumo de energia [VA]5.0 VA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entradas analógicas (AI) [pc]2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle eletrônico de válvula
Mais informaçõesAjustes especiais para o Japão
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador de superaquecimento
Opções de comunicação de dadosLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída da válvulaAKVAKVAICM (+ICAD)
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de produtoEKC 315A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.34 Kilogram
Peso líquido0.32 Kilogram
Característica
Valor
Volume0.545 Liter
EAN/UPC5702428075541