Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Controlador de central de refrigeração, EKC 331T

084B7105

Função: Compressor, condensador, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G0289, 080Z0191

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Área de aplicaçãoControle de capacidade
Características do produtoRetrocesso noturnoSlot do plugin
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]5.0 VA
Controle de capacidade do ventiladorPasso
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalSim
Entrada de controle de capacidadePressão/ Temperatura
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoCompressor, condensador
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Característica
Valor
Material DescriptionDEL EKC 331T Controller Capacity w. temp
Máx. de conectores I/O8 pc
Modo de capacidade do compressorPasso
Modo de controle de capacidadeNZ
Modo de controle do ventiladorNZ
Nome do produtoControlador de central de refrigeração
Número máx. de compressores4 pc
Número máx. de ventiladores5 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de controladorControlador de capacidade
Tipo de controle do condensadorPressão/ Temperatura
Tipo de produtoEKC 331T

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.356 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.574 Litro
EAN/UPC5702428087858