Danfoss logo
EKC 315A

Controlador de superaquecimento, EKC 315A

084B7086

Entradas analógicas (AI) [pc]: 2

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Consumo de energia [VA]5.0 VA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle eletrônico de válvula
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEKC 315A Superheat controller
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador de superaquecimento
Opções de comunicação de dadosLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída da válvulaAKVAKVAICM (+ICAD)
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de produtoEKC 315A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.354 Quilograma
Peso líquido0.32 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.556 Litro
EAN/UPC5702428079174