Controlador de temperatura do meio, EKC 368
084B7079
Tensão de alimentação [V] CA: 24, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
084B7079
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Electron. control accessories |
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSK |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Consumo de energia [VA] | 5.0 VA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Controle de evaporador e ambiente |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EKC 368 Media temp. controller |
| Método de montagem | Trilho DIN |
| Nome do produto | Controlador de temperatura do meio |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 16 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Saída da válvula | KVS |
| Tensão de alimentação [V] CA | 24 V |
| Tipo de produto | EKC 368 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.351 Quilograma |
| Peso líquido | 0.32 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.556 Litro |
| EAN/UPC | 5702428063807 |