Danfoss logo
EKC 366

Controlador de temperatura do meio, EKC 366

084B7076

Tensão de alimentação [V] CA: 24, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Consumo de energia [VA]5.0 VA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoMedia temperature controller
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle de evaporador e ambiente
Material DescriptionEKC 366 Media temp. controller
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador de temperatura do meio
Opções de comunicação de dadosLON RS 485
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote16 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saída da válvulaCVQ
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tipo de produtoEKC 366

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.314 Quilograma
Peso líquido0.286 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.556 Litro
EAN/UPC5702428029384