Danfoss logo
AKA 245 gateway

Gateway, AKA 245

084B2268

Tipo de controlador: Gateway

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Área de aplicaçãoComunicação de dados
Consumo de energia [W]4.0 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoDanbuss - RS485-LON
Grupo de produtosElectron. control accessories
Idioma do produtoPortuguês
Material DescriptionDEL AKA 245, Access, LON-Gateway, RS485
Característica
Valor
Nome do produtoGateway
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tipo de comunicaçãoDANBUSSLON
Tipo de controladorGateway
Tipo de produtoAKA 245

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.152 Quilograma
Peso líquido1.001 Quilograma
Característica
Valor
Volume4.874 Litro
EAN/UPC5702428064194