Danfoss logo
AKA 242 Gateway with cable

Gateway, AKA 242

084B2264

Tipo de controlador: Gateway de serviço, Mais informações: 9-12VA.C./D.C.

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Área de aplicaçãoComunicação de dados
Consumo de energia [W]2.5 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoServiço
Grupo de produtosElectron. control accessories
Idioma do produtoPortuguês
Mais informações9-12VA.C./D.C.
Material DescriptionDEL - AKA 242, Accessories, Service Gate
Característica
Valor
Nome do produtoGateway
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote18 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA12 V
Tensão de alimentação [V] CC12 V
Tipo de comunicaçãoDANBUSS
Tipo de controladorGateway de serviço
Tipo de produtoAKA 242

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.347 Quilograma
Peso líquido0.3 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.112 Litro
EAN/UPC5702428407489