Danfoss logo
AKA 241 Gateway

Gateway, AKA 241

084B2262

Tipo de controlador: Gateway, Mais informações: 9-12VA.C./D.C.

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Área de aplicaçãoComunicação de dados
Consumo de energia [W]2.5 W
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoPC básico, Danbuss, RS232
Grupo de produtosElectron. control accessories
Idioma do produtoPortuguês
Mais informações9-12VA.C./D.C.
Material DescriptionDEL AKA 241 Accessories Basic PC-Gateway
Característica
Valor
Nome do produtoGateway
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote21 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA12 V
Tensão de alimentação [V] CC12 V
Tipo de comunicaçãoDANBUSS
Tipo de controladorGateway
Tipo de produtoAKA 241

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.239 Quilograma
Peso líquido0.2 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.941 Litro
EAN/UPC5702428407472