Danfoss logo
Wire

Sensor de detecção de gás, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Função: Para CO2

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEAC
CE markYes
Classificação da carcaça IPIP41
Consumo de corrente (mA)200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem individual
FunçãoPara CO2
Grupo de produtosSensores
Mais informaçõesPonto de ajuste de alarme: 5.000 ppm
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP41 IR,Fixed /Failsafe
Característica
Valor
Nome do produtoSensor de detecção de gás
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]24 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]12 V
Tipo de produtoDGS-IR-CO2-FS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.282 Quilograma
Peso líquido0.18 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.175 Litro
EAN/UPC5702428832526