Sensor de detecção de gás, DGS-IR-CO2-FS
080Z2293
Função: Para CO2
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
080Z2293
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEEAC |
| CE mark | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Consumo de corrente (mA) | 200 mA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem individual |
| Função | Para CO2 |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Mais informações | Ponto de ajuste de alarme: 5.000 ppm |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Sensor de detecção de gás |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Qnt. do pacote | 1 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Refrigerantes | R744 |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tensão de alimentação [V] CA [Máx] | 24 V |
| Tensão de alimentação [V] CA [Mín] | 12 V |
| Tipo de produto | DGS-IR-CO2-FS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.814 Quilograma |
| Peso líquido | 0.629 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.858 Litro |
| EAN/UPC | 5702428830805 |