Danfoss logo
Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEAC
Classificação da carcaça IPIP66
Consumo de corrente (mA)200 mA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemSingle pack
FunçãoRemote, for CO2, 3m
Grupo de produtosSensors
Mais informaçõesAlarm Set Point: 5000 ppm
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Nome do produtoGas detecting sensor
Característica
Valor
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
RefrigerantesR744
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]24 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]12 V
Tipo de produtoDGS-CO2-FS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.872 Quilograma
Peso líquido0.79 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.966 Litro
EAN/UPC5702428830812