Danfoss logo
AK-PC 772A

Controlador de central de refrigeração, AK-PC 772

080Z0200

Função: Embalagem c. Booster, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: RS232; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080Z0201

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Área de aplicaçãoControle de capacidade
Características do produtoConformidade com CO2Monitoramento de erro do condensadorCom. externa incluídaFunção de recuperação de calorCorte de cargaRetrocesso noturnoOtimização P0Controle de bombaControle de válvula de 3 vias
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]8.0 VA
Controle de capacidade do ventiladorPasso/ Velocidade
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opçãoAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display na parte frontalNÃO
Entrada de controle de capacidadePressão
Entradas analógicas (AI) [pc]11 pc
EU RoHS complianceOut of scope
Ferramentas de programaçãoAK-ST 500
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoEmbalagem c. Booster
Gerenciamento de óleoEqualização
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Idioma do produtoChecoDinamarquêsHolandêsPortuguêsFinlandêsFrancêsAlemãoItalianoPolonêsPortuguêsRussoEspanhol
Mais informaçõesCO2/ CO2
Material DescriptionDEL - AK-PC 772, Pack Controller
Máx. de conectores I/O120 pc
Máx. de entradas analógicas adicionais1 pc
Característica
Valor
Máx. de entradas de alarmes adicionais10 pc
Máx. de entradas de pressostatos adic.1 pc
Máx. de entradas de termostatos adic.1 pc
Modo de capacidade do compressorPasso/ Velocidade
Modo de controle de capacidadePI
Modo de controle do ventiladorPI
Nome do produtoControlador de central de refrigeração
Núm. máx. de módulos de extensão11 pc
Núm. máx. de sinais de seg. do compr.6 pc
Número máx. de compressores5 pc
Número máx. de ventiladores4 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saídas digitais (DO) [pcs]8 pc
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC24 V
Tipo de comunicaçãoLON RS485RS232
Tipo de controladorControlador de central de refrigeração
Tipo de controle do condensadorTemperatura
Tipo de produtoAK-PC 772
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.941 Quilograma
Peso líquido0.645 Quilograma
Característica
Valor
Volume6.248 Litro
EAN/UPC5702428838108