Danfoss logo
AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Controlador de central de refrigeração, AK-PC 781

080Z0186

Função: Embalagem c. Recuperação de calor, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: Extensão E/S; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080Z0191

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Área de aplicaçãoControle de capacidade
Características do produtoConformidade com CO2Monitoramento de erro do condensadorCom. externa incluídaPressão do condensador flutuanteFunção de recuperação de calorCorte de cargaRetrocesso noturnoOtimização P0Controle de bombaControle de válvula de 3 vias
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP10
Consumo de energia [VA]8.0 VA
Controle de capacidade do ventiladorPasso/ Velocidade
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opçãoAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Display na parte frontalNÃO
Entrada de controle de capacidadePressão/ Temperatura
Entradas analógicas (AI) [pc]11 pc
EU RoHS complianceOut of scope
Ferramentas de programaçãoAK-ST 500
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoEmbalagem c. Recuperação de calor
Gerenciamento de óleoSim, c. CO2
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Idioma do produtoChinêsChecoDinamarquêsHolandêsPortuguêsFinlandêsFrancêsAlemãoItalianoPolonêsPortuguêsRussoEspanhol
Mais informaçõesTranscri.,Velocidade, CO2,HP,Óleo,HR
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Máx. de conectores I/O120 pc
Característica
Valor
Máx. de entradas analógicas adicionais5 pc
Máx. de entradas de alarmes adicionais10 pc
Máx. de entradas de pressostatos adic.5 pc
Máx. de entradas de termostatos adic.5 pc
Modo de capacidade do compressorPasso/ Velocidade
Modo de controle de capacidadePI
Modo de controle do ventiladorPI
Nome do produtoControlador de central de refrigeração
Núm. máx. de módulos de extensão11 pc
Núm. máx. de sinais de seg. do compr.6 pc
Número máx. de compressores8 pc
Número máx. de ventiladores8 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saídas digitais (DO) [pcs]8 pc
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC24 V
Tipo de comunicaçãoExtensão E/SLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Tipo de controladorControlador de central de refrigeração
Tipo de controle do condensadorPressão/ Temperatura
Tipo de produtoAK-PC 781
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.934 Quilograma
Peso líquido0.645 Quilograma
Característica
Valor
Volume6.248 Litro
EAN/UPC5702428463966