Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

Controlador de chiller de água, AK-CH 650

080Z0132

Função: Chiller de Água, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: RS232; LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Área de aplicaçãoControle de chiller de água
Características do produtoCom. externa incluídaPressão do condensador flutuanteFunção de recuperação de calorCorte de cargaRetrocesso noturnoOtimização P0Controle de bomba
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]8.0 VA
Controle de capacidade do ventiladorPasso/ Velocidade
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opçãoEKA 163BEKA 164B
Display na parte frontalNÃO
Entrada de controle de capacidadeTemperatura
Entradas analógicas (AI) [pc]11 pc
EU RoHS complianceOut of scope
Ferramentas de programaçãoAK-ST 500
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoChiller de Água
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Idioma do produtoChinêsChecoDinamarquêsHolandêsPortuguêsFinlandêsFrancêsAlemãoItalianoPolonêsPortuguêsRussoEspanholSwedish
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Máx. de conectores I/O80 pc
Máx. de entradas analógicas adicionais5 pc
Característica
Valor
Máx. de entradas de alarmes adicionais10 pc
Máx. de entradas de pressostatos adic.5 pc
Máx. de entradas de termostatos adic.5 pc
Modo de capacidade do compressorPasso/ Velocidade
Modo de controle de capacidadePI
Modo de controle do ventiladorPI
Nome do produtoControlador de chiller de água
Núm. máx. de módulos de extensão11 pc
Núm. máx. de sinais de seg. do compr.6 pc
Número máx. de compressores6 pc
Número máx. de ventiladores8 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saídas digitais (DO) [pcs]8 pc
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC24 V
Tipo de comunicaçãoLON RS485RS232
Tipo de controladorControlador de Chiller
Tipo de controle do condensadorPressão/ Temperatura
Tipo de produtoAK-CH 650
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.938 Quilograma
Peso líquido0.645 Quilograma
Característica
Valor
Volume6.248 Litro
EAN/UPC5702428149822