Danfoss logo
AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply 080Z0058

Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply

080Z0058

Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Designação de tipoAK-PS 130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoPower supply, 24V DC, 1.3 Amp
Grupo de produtosElectron. control accessories
In scope of WEEEYes
Característica
Valor
Mais informaçõesTamanho: 36 x 90mm
Material DescriptionAK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply
Nome do produtoFonte de alimentação
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosPower Supply

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.172 Quilograma
Peso líquido0.13 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.548 Litro
EAN/UPC5715162794760