Danfoss logo
AK-PS 150 power supply

Electron. control accessories, DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0054

Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080Z0058

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
Designação de tipoAK-PS 150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoFonte de alimentação, 24V CC, 1,5 Amp
Grupo de produtosElectron. control accessories
In scope of WEEEYes
Mais informaçõesTamanho: 54 x 90mm
Característica
Valor
Material DescriptionDEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply
Nome do produtoFonte de alimentação
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosPower supply

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto234 Grama
Peso líquido184 Grama
Característica
Valor
Volume0.543 Litro
EAN/UPC5702428134385