Danfoss logo
I/O module, AK-XM 208C_080X0023

Módulo E/S, AK-XM 208C

080X0023

Função: 8AI, 4 saídas de motor de passo, Tipo de controlador: Módulo de extensão, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 12

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080Z0023

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Área de aplicaçãoVálvula de motor de passo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [VA]13.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display na parte frontalNÃO
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]8 pc
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Função8AI, 4 saídas de motor de passo
FuncionalNÃO
Grupo de produtosMódulos de comunicação e E/S
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Nome do produtoMódulo E/S
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote12 pc
Tensão de alimentação [V] CC24 V
Tipo de controladorMódulo de extensão
Tipo de produtoAK-XM 208C
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.599 Quilograma
Peso líquido0.49 Quilograma
Característica
Valor
Volume3.283 Litro
EAN/UPC5715162711675