Danfoss logo
ERC 112C - Front

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112C

080G3493

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Divisão25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosControladores de temperatura
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112C RED LED, CFF, BUZ. STM32
Característica
Valor
Nome do produtoControle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote27 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Saídas digitais (DO) [pcs]3 pc
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Teor de PFAS [Sim/Não]No
Tipo de produtoERC 112C

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.127 Quilograma
Peso líquido0.077 Quilograma
Volume0.417 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162507827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm