Danfoss logo
RSP Remote Spindle

Electron. control accessories, DEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global, ERC Controllers

080G3371

Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 42

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCECQCcURus
CE markYes
Comprimento do cabo [m]1.000 m
Conector de terminaisConector de extremidade RAST2.5 de 3 polos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FunçãoFio RSP 01
Grupo de produtosElectron. control accessories
Mais informaçõesResistência de 4.7K +/-20%
Material DescriptionDEL-RSP 01, wire - 1000mm, Global
Característica
Valor
Nome do produtoEixo
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote42 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tensão de alimentação [V] CA5 V
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo de produtoAcessório
UL markYes
Usado para produtosERC Controllers

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.066 Quilograma
Peso líquido0.066 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.243 Litro
EAN/UPC5702428441445