Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 211

080G3262

Entradas digitais (DI) [pcs]: 0, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 125, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G3451

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCECQCEACENECNSFcURus
Área de aplicaçãoExpositoresde porta de vidro
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]0 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]60 Hz
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores de temperatura
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL KIT - ERC 211, RED LED,115V
Nome do produtoControle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Saídas digitais (DO) [pcs]1 pc
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]125 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de controladorRefrigeração comercial
Tipo de produtoERC 211
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.23 Quilograma
Peso líquido0.218 Quilograma
Volume0.48 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428911115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm