Danfoss logo
RDI 107A - Front

Monitor, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Área de aplicaçãoExpositoresde porta de vidro
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores de temperatura
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Nome do produtoMonitor
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote54 pc
REACH Candidate List substancesLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
Saídas digitais (DO) [pcs]1 pc
SCIP dossier no.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
SCIP dossier product nameRDI 107A
Tensão de alimentação [V] CC12 V
Tipo de controladorRefrigeração comercial
Tipo de produtoRDI 107A
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.083 Quilograma
Peso líquido0.083 Quilograma
Volume0.383 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm