Danfoss logo
ERC 112C - Front

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 112C

080G3233

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 27

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G3496

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Área de aplicaçãoRefrigeradores/congeladores comerciais
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]4 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores de temperatura
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ
Nome do produtoControle de refrigeração eletrônico
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote27 pc
REACH Candidate List substancesNo
Saídas digitais (DO) [pcs]4 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de controladorRefrigeração comercial
Tipo de produtoERC 112C
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.128 Quilograma
Peso líquido0.077 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.417 Litro
EAN/UPC5702428939454