Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Controle de refrigeração eletrônico, ERC 101A

080G3133

Entradas digitais (DI) [pcs]: 1, Tensão de alimentação [V] CA: 100 - 240, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G3231

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Área de aplicaçãoExpositoresde porta de vidro
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Entradas analógicas (AI) [pc]2 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]1 pc
Formato da embalagemEmbalagem individual
Frequência [Hz]50/60 Hz
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores de temperatura
Material DescriptionDEL ERC 101, Blue LED, w/o Buzzer, Glob
Nome do produtoControle de refrigeração eletrônico
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote1 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]1 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]240 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]100 V
Tipo de controladorRefrigeração comercial
Tipo de produtoERC 101A
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.093 Quilograma
Peso líquido0.092 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.281 Litro
EAN/UPC5702428842396