Danfoss logo
NTC sensor

Sensor de temperatura, ETN, 6 m

080G2039

Função: Sensor de gabinete, Comprimento do cabo [pol.]: 239.22

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento do cabo [m]6.000 m
Comprimento do cabo [pol.]239.22 in
Conector de terminaisConector de extremidade RAST2.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FunçãoSensor de gabinete
Grupo de produtosSensores
Característica
Valor
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
Nome do produtoSensor de temperatura
Número de terminais [pcs]3 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tipo de produtoETN
Usado para produtosERCETC

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.219 Quilograma
Peso líquido0.17 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.875 Litro
EAN/UPC5702428492836