Danfoss logo
AK-PC 651 Pack controller

Controlador de central de refrigeração, AK-PC 651

080G0312

Função: 1 Sucção e 1 Condensador, Entradas digitais (DI) [pcs]: 18, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G0336

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCECMIMEACGOST R
Área de aplicaçãoControle de capacidade
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
Características do produtoSinal sonoroSegurança do compressorSegurança de temp. de gás de descargaSegurança do ventiladorPressão do condensador flutuanteFunção de recuperação de calorSegurança de alta pressãoMonitor de LCD embutidoCorte de cargaSegurança de baixa pressãoOtimização noturnaOtimização P0Relógio em tempo realSegurança de temp. de gás de sucção
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Consumo de energia [W]12.0 W
Contains batteriesYes
Controle de capacidade do ventiladorPasso/ Velocidade
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opçãoNa parte frontal. Opção: MMIGRS2
Display na parte frontalSim
Divisão25
Entrada de controle de capacidadePressão/ Temperatura
Entradas analógicas (AI) [pc]10 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]18 pc
EquipamentoIncl. conectores
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
Função1 Sucção e 1 Condensador
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControle do compressor/condensador
Idioma do produtoCroataChecoDinamarquêsHolandêsPortuguêsFrancêsAlemãoHúngaroItalianoPolonêsPortuguêsRomenoRussoSérvioEspanholTurco
Mais informaçõesRelés 5,6 do tipo estado sólido
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
Método de montagemTrilho DIN
Modo de capacidade do compressorPasso/ Velocidade/ PWM
Modo de controle de capacidadePI
Modo de controle do ventiladorPI
Nome do produtoControlador de central de refrigeração
Número máx. de compressores10 pc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote8 pc
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesNo
Saídas analógicas (AO) [pc]4 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]15 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]110 V
Teor de PFAS [Sim/Não]No
Tipo de comunicaçãoMODBUS
Tipo de controle do condensadorPressão/ Temperatura
Tipo de produtoAK-PC 651

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.199 Quilograma
Peso líquido1.046 Quilograma
Característica
Valor
Volume4.991 Litro
EAN/UPC5702428882705