Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Controlador programável, 8 relés, MCX08M

080G0292

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: CANBUS; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 24

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCEGOST R
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
CigarraSim
Classificação da carcaça IPIP40
Consumo de energia [W]10.0 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]8 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]8 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
FunçãoControlador programável
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores programáveis
In scope of WEEEYes
Kit de conectores080G0180
Kit de conectores incl.NÃO
Mais informaçõesD.O. 5 e 6 usam estado sólidoRelais
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Nome do produtoControlador programável, 8 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Qnt. do pacote24 pc
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesNo
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]4 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]8 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]110 V
Tipo de comunicaçãoCANBUSMODBUS
Tipo de produtoMCX08M

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.416 Quilograma
Peso líquido0.415 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.249 Litro
EAN/UPC5702428824620