Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Controlador programável, 20 relés, MCX20B

080G0142

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 12

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCEGOST RUL
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
CigarraSim
Classificação da carcaça IPIP40
Consumo de energia [W]17.0 W
Contains batteriesYes
Designação de tipoMCX20B4500901
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]16 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]22 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador programável
Característica
Valor
FuncionalNÃO
Grupo de produtosControladores programáveis
In scope of WEEEYes
Kit de conectores080G0182
Kit de conectores incl.NÃO
Material DescriptionDEL MCX20B Elect.Control 24V I/12
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador programável, 20 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Produto idêntico080G0094
Qnt. do pacote12 pc
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesNo
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]20 pc
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de comunicaçãoCANBUS
Tipo de produtoMCX20B
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.823 Quilograma
Peso líquido0.694 Quilograma
Característica
Valor
Volume4.5 Litro
EAN/UPC5702423285075