Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - With LCD display

Controlador programável, 15 relés, MCX15B

080G0127

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 110 - 230, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 12

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
AprovaçãoCECMIMEACGOST RUL
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
CigarraSim
Classificação da carcaça IPIP40
Consumo de energia [W]12.0 W
Contains batteriesYes
Designação de tipoMCX15B
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]10 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]18 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador programável
Grupo de produtosControladores programáveis
Característica
Valor
In scope of WEEEYes
Kit de conectores080G0181
Kit de conectores incl.NÃO
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador programável, 15 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Produto idêntico080G0037
Qnt. do pacote12 pc
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesNo
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]15 pc
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]110 V
Tipo de comunicaçãoCANBUSMODBUSRS485
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoMCX15B
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.831 Quilograma
Peso líquido0.83 Quilograma
Característica
Valor
Volume4.578 Litro
EAN/UPC5702423285228