Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Controlador programável, 20 relés, MCX20B

080G0057

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Especificação do Produto

Característica
Valor
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Acessórios do produtoElectron. control accessories
AprovaçãoCEGOST RUL
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
CigarraSim
Classificação da carcaça IPIP40
Consumo de energia [W]17.0 W
Contains batteriesYes
Designação de tipoMCX20B4500860
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entradas analógicas (AI) [pc]16 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]22 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador programável
FuncionalNÃO
Característica
Valor
Grupo de produtosControladores programáveis
In scope of WEEEYes
Kit de conectores080G0182
Kit de conectores incl.Sim
Material DescriptionDEL MCX20B ElectControl24VLCD2RS485 S-pa
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador programável, 20 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Produto idêntico080G0140
Qnt. do pacote8 pc
Qtde de bateria1
REACH Candidate List substancesNo
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]20 pc
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de comunicaçãoCANBUSMODBUS
Tipo de displayLCD
Tipo de produtoMCX20B
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.145 Quilograma
Peso líquido0.98 Quilograma
Característica
Valor
Volume4.772 Litro
EAN/UPC5702428146784