Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Controlador programável, 15 relés, MCX15B

080G0042

Função: Controlador programável, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 8

O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Substituição recomendada: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEGOST RUL
CE markYes
China RoHS complianceYes
CigarraSim
Classificação da carcaça IPIP40
Consumo de energia [W]12.0 W
Designação de tipoMCX15B4500740
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Entradas analógicas (AI) [pc]10 pc
Entradas digitais (DI) [pcs]18 pc
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Frequência [Hz]50/60 Hz
FunçãoControlador programável
Grupo de produtosControladores programáveis
Kit de conectores080G0181
Característica
Valor
Kit de conectores incl.Sim
Material DescriptionDeleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S
Método de montagemTrilho DIN
Nome do produtoControlador programável, 15 relés
Product lineElectronic Controllers and Services
Produto idêntico080G0132
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relógio em tempo realSim
Saídas analógicas (AO) [pc]6 pc
Saídas digitais (DO) [pcs]15 pc
Tensão de alimentação [V] CA24 V
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de comunicaçãoCANBUSMODBUSRS485
Tipo de produtoMCX15B
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.97 Quilograma
Peso líquido0.795 Quilograma
Característica
Valor
Volume4.9 Litro
EAN/UPC5702428145756