Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Transmissor de pressão, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4065

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: G, Chave de especificação: DST P140-1626-C2GB04-2

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino A
Alimentação +Pino B
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoC UL US UL RecognizedCE
CE markYes
Chave de especificaçãoDST P140-1626-C2GB04-2
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP69K
Conex. de press. pad.ISO 1179-2
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Cor do conector elétricoBlack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]4.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]58.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]100 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Característica
Valor
Grupo de produtosSensores
In scope of WEEEYes
Material da carcaça304L
Material da peça umidecida304L/316L
Material DescriptionSensor DST P140 Ratiometric(0-4 bar Abs)
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]16.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]232 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico075G1088
Qnt. do pacote60 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Absolute
Saída +Pino C
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão1/4-A
Tamanho da con. el.3 pin
TEB interno CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tempo de resposta, máx. [ms]2 ms
Tensão de alimentação [V] CC5.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoDST P140
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.071 Quilograma
Peso líquido0.059 Quilograma
Volume0.16 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk