Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Unidades de ignição, EBI4 C1 P, Pico de tensão secundário [kV]: 12, Tensão de alimentação [V] CA: 187 - 255, 60 VA, Carcaça: Padrão

052F4236

EBI4 C1P PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V OEM

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCE
CarcaçaPadrão
CE markYes
China RoHS complianceYes
Conexão secundária, corrente de curto-circuito [mA]30 mA
Consumo de energia [VA]60.0 VA
Contains batteriesNo
Corrente primária [A]0.25 A
DescriçãoEBI4 C1P PADRÃO. UNIDADE DE IGNIÇÃO 230 V OEM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Frequência primária [Hz]50/60
Fusível principal [A] [Min]10 A
Grau de carcaça principalIP40
Grupo de produtosUnidades de ignição
Característica
Valor
Material DescriptionIgnition unit EBI4 C1P Standard 230V
Pico de tensão secundário [kV]12
Product line02
Qnt. do pacote40 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP dossier product nameIgnition unit EBI4 1P
Temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Max]85 °C
Temperatura de armazenamento [°C] [Min]-25 °C
Tensão de alimentação [V] CA230 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx]255 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín]187 V
Tipo de produtoEBI4 C1 P
UL markNo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.293 Quilograma
Peso líquido0.292 Quilograma
Volume0.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425074868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm