Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Relé de sobrecarga, TI 16C

047H0207

DOL de corrente do motor de arranque [A] [Mín]: 1.8, DOL de corrente do motor de arranque [A] [Máx]: 2.8
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente motor de arranque em estrela-delta [A] [Máx]4.80 A
Corrente motor de arranque em estrela-delta [A] [Mín]3.20 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DOL de corrente do motor de arranque [A] [Máx]2.80 A
DOL de corrente do motor de arranque [A] [Mín]1.80 A
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosContatoras e acionadores de motores
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTI 16C Overload Relay 1.8 - 2.8A M/60
Nome do arquivo de aprovação ULE82701
Nome do produtoRelé de sobrecarga
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico047H4207
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoTI 16C
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.112 Quilograma
Peso líquido0.108 Quilograma
Volume0.233 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423014293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm