Relé de sobrecarga, TI 16C
047H0204
DOL de corrente do motor de arranque [A] [Mín]: 0.6, DOL de corrente do motor de arranque [A] [Máx]: 0.92
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
047H0204
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DOL de corrente do motor de arranque [A] [Máx] | 0.92 A |
| DOL de corrente do motor de arranque [A] [Mín] | 0.60 A |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Contatoras e acionadores de motores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | TI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A M/60 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E82701 |
| Nome do produto | Relé de sobrecarga |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 047H4204 |
| Qnt. do pacote | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | TI 16C |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Quilograma |
| Peso líquido | 0.106 Quilograma |
| Volume | 0.233 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |