Disjuntor, CTI 25M
047B3146
Usado para produtos: Motores, Função: Proteção de sobrecarga e curto c., Cap. de frenagem Ics, 380-415 V: 100, Carga máx., CA-3 [kW]: 0.75
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
047B3146
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Cap. de frenagem Ics, 380-415 V | 100 kA |
| Carga máx., CA-3 [kW] | 0.75 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Corrente máx. de desengate [A] | 33.0 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de corrente [A] [Máx] | 2.50 A |
| Faixa de corrente [A] [Mín] | 1.60 A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Proteção de sobrecarga e curto c. |
| Grupo de produtos | Contatoras e acionadores de motores |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CTI 25M Circuit breaker M/20 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E148460 |
| Nome do produto | Disjuntor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | CTI 25M |
| UL mark | Yes |
| Usado para produtos | Motores |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.334 Quilograma |
| Peso líquido | 0.309 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.377 Litro |
| EAN/UPC | 5702423144891 |