Danfoss logo
AS Coil

Bobina de solenoide, AZ024DS, Terminal forquilha DIN, null: 24, Embalagem Multipack

042N7617

Conex. elétr.: Terminal forquilha DIN, null: 24, Classificação da carcaça IP: IP00

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de bobina de solenoide
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Classe de isolamento do enrolamento da bobinaClasse H para IEC 85
Classificação da carcaça IPIP00
Classificação de funcionamentoContínuo
Conector elétrico3 x pás
Conex. elétr.Terminal forquilha DIN
Conexão da bobinaTerminal forquilha DIN
ConformidadeEN 60730-1
Consumo de energia [W] CC6.5 W
Contains batteriesNo
CorAzul
Designação de tipoAZ024DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]122 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Fixação da bobinaClip-on
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FuncionalNÃO
Grupo de produtosVálvulas solenoides
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AZ024DS 24V DC
Nome do produtoBobina de solenoide
Nome do programa de peçasEV220SEV220T
Padrão da conex. elétr.EN175301-803
Padrão de design da bobinaUL 429
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Relativa Condições de umidadeSem condensação
Relativa relativa [% UR] [Mín]0 % RH
Relativa Umidade [% UR] [Máx]97 % RH
SCIP dossier product nameSolenoid coils
Tamanho da con. el.6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador9 mm
Tensão de alimentação [V] CC24.00 V
Tipo de produtoAZ024DS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.126 Quilograma
Peso líquido0.117 Quilograma
Volume0.084 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428971126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm