Danfoss logo
-product-details

040B0399

Especificação do Produto

Característica
Valor
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Designação de tipoVisor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosPeças de reposição para gerenciamento de óleo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSight glass high pressure
Característica
Valor
Nome do produtoSight glass
Pressão máx. de trabalho [psig]2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexão [pol.]1 1/4 in
Tipo de conexãoUNF
Tipo de produtoSpare part
Usado para produtosOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto220 Grama
Peso líquido200 Grama
Volume0.414 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm